Magyarország - Magyar

Signify ClearWay gen2, Road & street light, 79 W, 10920 lm, 4000 K, CRI70, Programozható (DALI-n vagy NFC-n keresztül), önálló szabályozás, Közepes fényeloszlás – DM11, I. biztonsági osztály, IP66

BGP307 LED130-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Általános, állítható, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység Dynadimmerrel, Dynadimmer előre beállított programokkal – DDF2, 10920 lm, 79 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM11, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 44818900
Teljes rendelési kód: 871869944818900

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED130 [LED module 13000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BGP307 LED130-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/ txt 6.0 kB
Leszerelési utasítások
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925865551 hu_HU pdf 199.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Látvány

Product-Photographs-910925865551_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925865551_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BGP307 LED130-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/ IES
Dialux
ULD File - BGP307 LED130-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/ ULD
Relux
ROLF File - BGP307 LED130-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/ ROLFZ
LDT
LDT File - BGP307 LED130-4S/740 I DM11 DDF2 D18 48/ LDT