Magyarország - Magyar

Signify ClearWay gen2, Road & street light, 59 W, 8600 lm, 4000 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM50, I. biztonsági osztály, IP66

BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Általános, állítható, 48–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 8600 lm, 59 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 98804600
Teljes rendelési kód: 871869698804600

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED99 [LED module 9900 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S txt 6.1 kB
Leszerelési utasítások
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925864592 hu_HU pdf 199.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Látvány

Product-Photographs-910925864592_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925864592_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP307 LED99-4S/740 I DM50 48/60S LDT