Magyarország - Magyar

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 60 W, 10320 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Közepes fényeloszlás – DM32, II. biztonsági osztály, IP66

BGP292 LED120-1P/740 UE II DM24P D9 48/6

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Általános, állítható, 32–76 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 10320 lm, 60 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM32, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2 db 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910925869852
Teljes rendelési kód: 872016947181800

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED240 [LED module 24000 lm]
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BGP292 LED120-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 txt 5.7 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925869852 hu_HU pdf 311.3 kB

Látvány

Product-Photographs-910925869852_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925869852_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BGP292 LED120-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 IES
Dialux
ULD File - BGP292 LED120-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 ULD
Relux
ROLF File - BGP292 LED120-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP292 LED120-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 LDT