Magyarország - Magyar

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 60 W, 8600 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Extra széles fényeloszlás – DX10, I. biztonsági osztály, IP66

BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopkarra való szereléshez, 76 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 8600 lm, 60 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Extra széles fényeloszlás – DX10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2 db 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910925866766
Teljes rendelési kód: 871951410031200

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED99 [LED module 9900 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925866766 hu_HU pdf 311.6 kB

Látvány

Product-Photographs-910925866766_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925866766_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S IES
Dialux
ULD File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S ULD
Relux
ROLF File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP292 LED99-4S/740 I DX10 7024 D9 76S LDT