Magyarország - Magyar

Philips Iridium gen4

Iridium gen4 – vezető az útvilágítás kényelme és egyszerűsége terén

Termékek

Termék Összehasonlítás
123
900
4000
70
7,3
135
1 780
4000
70
13,2
145
2 430
4000
70
16,8
144
3 960
4000
70
27,5
102
910
3000
80
8,9
107
1 584
3000
80
14,8
152
9 570
4000
70
63
125
9 890
3000
80
79

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Az Iridium család negyedik generációját, az Iridium gen4 megoldást a vizuális kényelem és a szerszám nélküli karbantartás érdekében teljesen átterveztük és optimalizáltuk. Az Iridium gen4 világítótestek az átlátszó, ívelt burájukon keresztülbocsátott fénnyel kiváló láthatóságot biztosítanak. Megvásárolható a GentleBeam változat is, amelynek texturált, ívelt burája a kiváló fényeloszlás megőrzése mellett csökkenti a káprázást, és növeli a vizuális kényelmet. A világítótest új „plug and play” GearFlex modult kapott, amely biztosítja az egyszerű karbantartást és alkatrészcserét. A teljesen áttervezett világítótest a Luma gen2 termékhez hasonlóan szerszám nélkül nyitható, és minden elektromos alkatrésze a ház belsejében található, könnyen hozzáférhető és kezelhető dobozban van elhelyezve. Átterveztük a kábelátvezetést is, és a felülről lefelé történő, szerszámot nem igénylő hozzáférésnek köszönhetően egyszerűbb hozzáférni az előtétalkatrészekhez. Az Iridium gen4 család el van látva a ma hozzáférhető összes csatlakozási és fényerő-szabályozási lehetőséggel. A System Ready-világítótestek összekapcsolhatók olyan világításkezelési rendszerekkel, mint az Interact City, valamint a meglévő és a jövőben megjelenő érzékelőkkel is. Szervizcímkéjük megkönnyíti és leegyszerűsíti a telepítést, mivel hozzáférést nyújt minden kapcsolódó dokumentumhoz. A fénynek a környezetre és a biológiai sokféleségre gyakorolt hatásával tisztában levő gyártóként az Iridium gen4 számára saját fénybeállításokat is készítettünk, amelyek segítenek a denevérek optimális ökoszisztémáinak fenntartásában és az éjszakai égbolt sötétségének megőrzésében. Az Iridium gen4 a kategóriájában legjobb hatékonyságot és fényteljesítményt nyújtja számos alkalmazási területen.

Előnyök

  • Egyszerű karbantartás és gyors javítás a szerszám nélküli nyitásnak és a GearFlex modulnak köszönhetően; a szervizcímke biztosítja a pótalkatrészek gyors azonosítását.

  • A GentleBeam ideális az útvilágításhoz: átlátszó burája van, és biztosítja a vizuális kényelmet

Jellemzők

  • Ívelt bura a tájékozódást segítő világításért és vizuális kényelemért

  • Jó ütésállóság: IK10

Alkalmazási területek

  • Autópályák, városok közötti főutak, sugárutak és sétányok, körforgalmak, gyalogos átkelőhelyek
  • Lakóövezeti utcák, mellékutcák, terek, parkok, gyalogos és kerékpáros útvonalak, játszóterek
  • Parkolók, ipari területek, benzinkutak, vasútállomások, repülőterek, kikötők, csatornák

Letöltések