Signify Iridium gen4, Road & street light, 63 W, 9570 lm, 4000 K, CRI70, Belső (nincs külső csatlakozás), Széles fényeloszlás – DW10, Interact Ready, II. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6
BGP502 LED110-4S/740 II DW10 FG GF SRTB
Termékleírás
Road & street light, Alumínium, Szürke, Szerelőelem 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, 9570 lm, 63 W, 152 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Széles fényeloszlás – DW10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú csatlakozóegység
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED110-4S [LED module, system flux 11000 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év