Magyarország - Magyar

Signify Iridium gen4, Road & street light, 7.3 W, 900 lm, 4000 K, CRI70, Belső (nincs külső csatlakozás), Közepes fényeloszlás – DM11, Interact Ready, I. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6

BGP501 LED10-4S/740 DM11 FG GF SRTB SP

Termékleírás

Road & street light, Alumínium, Szürke, Szerelőelem 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, 900 lm, 7.3 W, 123 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM11, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 910925866554
Teljes rendelési kód: 871951405986300

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED10-4S [LED module, system flux 1000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925866554 hu_HU pdf 351.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Látvány

Product-Photographs-910925866554_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925866554_EU
Több eszköz - Visuals
CAD Rajzok
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file dxf 509.7 kB
CAD Rajzok
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file dwg 460.5 kB
CAD Rajzok
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file m3d 100.5 kB
CAD Rajzok
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file sat 83.8 kB
CAD Rajzok
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file max 1004.0 kB
CAD Rajzok
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file r3d 105.1 kB

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BGP501 LED10-4S/740 DM11 FG GF SRTB SP IES
Dialux
ULD File - BGP501 LED10-4S/740 DM11 FG GF SRTB SP ULD
Relux
ROLF File - BGP501 LED10-4S/740 DM11 FG GF SRTB SP ROLFZ
LDT
LDT File - BGP501 LED10-4S/740 DM11 FG GF SRTB SP LDT