Magyarország - Magyar

Signify Iridium gen4, Road & street light, 16.8 W, 2430 lm, 4000 K, CRI70, Belső (nincs külső csatlakozás), Széles fényeloszlás – DW10, Interact Ready, II. biztonsági osztály, IP66, SRG6-6

BGP501 LED27-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S

Termékleírás

Road & street light, Alumínium, Szürke, Szerelőelem 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, 2430 lm, 16.8 W, 145 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Széles fényeloszlás – DW10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 5 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 910925866556
Teljes rendelési kód: 871951405988700

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED27-4S [LED module, system flux 2700 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925866556 hu_HU pdf 349.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Látvány

Product-Photographs-910925866556_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925866556_EU
Több eszköz - Visuals
CAD Rajzok
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file sat 83.8 kB
CAD Rajzok
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file m3d 100.5 kB
CAD Rajzok
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file dwg 460.5 kB
CAD Rajzok
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file dxf 509.7 kB
CAD Rajzok
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file r3d 105.1 kB
CAD Rajzok
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file max 1004.0 kB

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BGP501 LED27-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S IES
Dialux
ULD File - BGP501 LED27-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S ULD
Relux
ROLF File - BGP501 LED27-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP501 LED27-4S/740 II DW10 FG GF SRTB S LDT