Philips DigiStreet, Road & street light, 160 W, 21360 lm, 3000 K, CRI80, Széles fényeloszlás – DW10, II. biztonsági osztály, IP66, SRG10-10

BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Sötétszürke, Szerelőelem 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 21360 lm, 160 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Széles fényeloszlás – DW10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozó

Rendelési kód: 37841000
Teljes rendelési kód: 871869637841000

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED280 [LED module 28000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
2 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925866248 hu_HU pdf 300.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
BGP760 pdf 2.1 MB

Látvány

Product-Photographs-910925866248_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925866248_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62 IES
Dialux
ULD File - BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP763 LED240-/830 II DW10 DGR SRG10 62 LDT