Magyarország - Magyar

Philips DigiStreet, Road & street light, 120 W, 18060 lm, 4000 K, CRI70, Extra széles fényeloszlás – DX70, II. biztonsági osztály, IP66

BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Sötétszürke, Szerelőelem 76 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 18060 lm, 120 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Extra széles fényeloszlás – DX70, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozó

Rendelési kód: 37837300
Teljes rendelési kód: 871869637837300

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED210 [LED module 21000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925866246 hu_HU pdf 296.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
BGP760 pdf 2.1 MB

Látvány

Product-Photographs-910925866246_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925866246_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76 IES
Dialux
ULD File - BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76 ULD
Relux
ROLF File - BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP762 LED210-/740 II DX70 DGR 76 LDT