Magyarország - Magyar

Philips DigiStreet, Road & street light, 114 W, 17200 lm, 4000 K, CRI70, Széles fényeloszlás – DW50, I. biztonsági osztály, IP66

BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Sötétszürke, Szerelőelem 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 17200 lm, 114 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Széles fényeloszlás – DW50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozó

Rendelési kód: 37836600
Teljes rendelési kód: 871869637836600

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED200 [LED module 20000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925866245 hu_HU pdf 296.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Látvány

Product-Photographs-910925866245_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925866245_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62 IES
Dialux
ULD File - BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP762 LED200-/740 I DW50 DGR 62 LDT