Magyarország - Magyar

Philips DigiStreet, Road & street light, 41 W, 5400 lm, 3000 K, CRI80, Keskeny fényeloszlás – DN11, Interact Ready, II. biztonsági osztály, IP66

BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Sötétszürke, Szerelőelem 62 mm-es átmérőhöz, Külső tápegység, szabályzással, 5400 lm, 41 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Keskeny fényeloszlás – DN11, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozó

Rendelési kód: 37696600
Teljes rendelési kód: 871869637696600

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED59 [LED module 5900 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925866240 hu_HU pdf 398.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Látvány

Product-Photographs-910925866240_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925866240_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62 IES
Dialux
ULD File - BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP761 LED59-/830 II DN11 DGR D11 62 LDT