Magyarország - Magyar

Philips DigiStreet, Road & street light, 34 W, 4550 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Közepes fényeloszlás – DM11, II. biztonsági osztály, IP66

BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Sötétszürke, Szerelőelem 62 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI illesztővel, 4550 lm, 34 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM11, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozó

Rendelési kód: 37694200
Teljes rendelési kód: 871869637694200

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED50 [LED module 5000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925866238 hu_HU pdf 282.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
BGP760 pdf 2.1 MB

Látvány

Product-Photographs-910925866238_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925866238_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62 IES
Dialux
ULD File - BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62 ULD
Relux
ROLF File - BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP761 LED50-/830 II DM11 DGR D9 62 LDT