Magyarország - Magyar

Philips DigiStreet, Road & street light, 49.5 W, 7392 lm, 4000 K, CRI70, Szimmetrikus fényeloszlás – DS50, I. biztonsági osztály, IP66

BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Sötétszürke, Szerelőelem 32–48 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 7392 lm, 49.5 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Szimmetrikus fényeloszlás – DS50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozó

Rendelési kód: 37701700
Teljes rendelési kód: 871869637701700

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED84 [LED module 8400 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925866235 hu_HU pdf 282.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
BGP760 pdf 2.1 MB

Látvány

Product-Photographs-910925866235_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925866235_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48 IES
Dialux
ULD File - BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48 ULD
Relux
ROLF File - BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP761 LED84-/740 I DS50 DGR 32-48 LDT