Philips DigiStreet, Road & street light, 43.5 W, 6660 lm, 4000 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM50, I. biztonsági osztály, IP66
BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR 32-48
Termékleírás
Road & street light, Alumíniumöntvény, Sötétszürke, Szerelőelem 32–48 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 6660 lm, 43.5 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM50, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozó
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED74 [LED module 7400 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év