Philips DigiStreet, Road & street light, 114 W, 15300 lm, 3000 K, CRI80, Széles fényeloszlás – DW10, II. biztonsági osztály, IP66
BGP762 LED170-/830 II DW10 DGR 76
Termékleírás
Road & street light, Alumíniumöntvény, Sötétszürke, Szerelőelem 76 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 15300 lm, 114 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Széles fényeloszlás – DW10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozó
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED170 [LED module 17000 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év