Magyarország - Magyar

Philips DigiStreet, Road & street light, 61 W, 10010 lm, 4000 K, CRI70, Keskeny fényeloszlás – DN10, I. biztonsági osztály, IP66

BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Sötétszürke, Szerelőelem 32–48 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 10010 lm, 61 W, 164 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Keskeny fényeloszlás – DN10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozó

Rendelési kód: 37826700
Teljes rendelési kód: 871869637826700

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED110 [LED module 11000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925866224 hu_HU pdf 297.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Látvány

Product-Photographs-910925866224_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925866224_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48 IES
Dialux
ULD File - BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48 ULD
Relux
ROLF File - BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP762 LED110-/740 I DN10 DGR 32-48 LDT