Magyarország - Magyar

Philips DigiStreet, Road & street light, 81 W, 10800 lm, 3000 K, CRI80, Keskeny fényeloszlás – DN11, Interact Ready, II. biztonsági osztály, IP66

BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Sötétszürke, Szerelőelem 76 mm-es átmérőhöz, Külső tápegység, szabályzással, 10800 lm, 81 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Keskeny fényeloszlás – DN11, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozó

Rendelési kód: 37827400
Teljes rendelési kód: 871869637827400

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED120 [LED module 12000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925866220 hu_HU pdf 413.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
BGP760 pdf 2.1 MB

Látvány

Product-Photographs-910925866220_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925866220_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76 IES
Dialux
ULD File - BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76 ULD
Relux
ROLF File - BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP762 LED120-/830 II DN11 DGR D11 76 LDT