Magyarország - Magyar

Philips DigiStreet, Road & street light, 26 W, 3827 lm, 4000 K, CRI70, Programozható (DALI-n vagy NFC-n keresztül), önálló szabályozás, Közepes fényeloszlás – DM10, I. biztonsági osztály, IP66, SRG10-10

BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Sötétszürke, Szerelőelem 32–48 mm-es átmérőhöz, Tápegység DALI és SystemReady illesztővel, Dynadimmer előre beállított programokkal – DDF27, 3827 lm, 26 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, Csavaros csatlakozó

Rendelési kód: 38204200
Teljes rendelési kód: 871869638204200

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED44 [LED module 4400 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925864084 hu_HU pdf 294.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Install instructions 583442710390956 pdf 7.7 MB

Látvány

Product-Photographs-910925864084_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925864084_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S IES
Dialux
ULD File - BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S ULD
Relux
ROLF File - BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP760 LED44-/740 I DM10 DGR DDF27 D18 S LDT