Magyarország - Magyar

Philips UniStreet gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM10, III. biztonsági osztály, IP66

VGP282 40 4S/830 24V III DM10 48/60S

Termékleírás

Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopkarra való szereléshez, 48–60 mm-es átmérőhöz, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, III. biztonsági osztály, 2 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 910925868305
Teljes rendelési kód: 871951462369900

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtét mellékelve
Nem
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925868305 hu_HU pdf 280.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
UniStreet gen2 solar installation instructions pdf 1.9 MB

Látvány

Product-Photographs-910925868305_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925868305_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - VGP282 40 4S/830 24V III DM10 48/60S IES 52.9 kB
Dialux
ULD File - VGP282 40 4S/830 24V III DM10 48/60S ULD 108.5 kB
Relux
ROLF File - VGP282 40 4S/830 24V III DM10 48/60S ROLF 125.5 kB
LDT
LDT File - VGP282 40 4S/830 24V III DM10 48/60S LDT 38.3 kB