Termékek
919515813566
919515813569
919515813985
919515813986
919515813991
919515813992
919515813993
919515814301
Információk a termékcsaládokról
Leírás
Ebbe az utcai lámpába be van építve a lítium-vas-foszfát akkumulátor, a napelem és a töltő is. A nyomásos öntéssel készült alumíniumház szilárdságot és hosszú élettartamot kínál. Az egyedileg tervezett, oszlopra szerelhető rögzítőelem különféle dőlésszögeket biztosít, valamint lehetővé teszi az oszlopkaros és oszlopcsúcsra való felszerelést is.
Előnyök
Fényt visz az elektromos hálózattal nem rendelkező területekre is
Energiatakarékos
Jellemzők
A magas, 175 lm/wattos fényhasznosítás maximalizálja az akkumulátor teljesítményét.
A cserélhető lítium-vas-foszfát akkumulátor hosszú élettartamot és zökkenőmentes üzemeltetést biztosít.