Philips Napelemes alrendszer

Napelemek napelemes világításhoz.

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A 20–325 W teljesítményű fotovoltaikus panelek választéka, amelyet kifejezetten a Philips napelemes útvilágítási, fényárvilágítási és beltéri napelemes rendszereihez terveztünk

Előnyök

  • Kiváló minőség, amelyet a Philips minőségbiztosítási rendszere és a világ vezető gyártói által biztosított alkatrészek garantálnak

  • Személyre szabható

Jellemzők

  • Kiváló elöregedés és UV-fény elleni védelemmel rendelkező csatlakozók a kemény körülmények között való használathoz.

  • IP67 szintű védelem a környezeti hatások ellen

Alkalmazási területek

  • Napelemes útvilágítás
  • Napelemes fényárvilágítás
  • Napelemes beltéri rendszerek

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Napelemes alrendszer hu_HU pdf 357.5 kB
Szerelési útmutató
Solar Panel Sub System pdf 815.1 kB
Szerelési útmutató
Mounting Instructions pdf 853.4 kB

Látvány

Family-Photographs-Napelemes alrendszer
Több eszköz - Visuals