Philips Ledinaire napelemes fényárvilágítás, 20 W, 2800 lm, 4000 K, CRI80, IR-távirányító, Szimmetrikus, IP65

BVP085 LED28/840

Termékleírás

Alumínium, Szürke, Egyrétegű porfestett bevonat, LED-panelre integrált előtét (DoB), Napelemes fényerő-szabályozási profil, 1-es verzió, 2800 lm, 20 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.312,0.332) SDCM<=5, CRI80, Szimmetrikus, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK06 | 1 J, III. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 1,5 kV-ig differenciál módusú és 1,5 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2×0,75 mm², Vízálló, külső, dugós csatlakozó (3 pólusú)

Rendelési kód: 75202399
Teljes rendelési kód: 872016975202399

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED28S [LED module, system flux 2800 lm]
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED system in flux
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401882002 hu_HU pdf 242.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Ledinaire floodlight Solar - BVP085 - 900lm pdf 31.2 MB

Látvány

Product-Photographs-911401882002_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401882002_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BVP085 LED28/840 ies 38.3 kB