Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1500 W, 196840 lm, 4000 K, CRI70, Aszimmetrikus, Interact Ready, IP66
BVP528 2590/740 BV A65-WB D9 T35 OUT
Termékleírás
Floodlight for sports and area, Alumínium, Alumínium, Állítható rögzítőelem, Tápegység DALI illesztővel, 196840 lm, 1500 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Aszimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint 10 kV-os differenciál módusig, 5 pólusú csatlakozóegység, FIFA Quality Pro
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED2600 [LED module 260000 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Működtető szerelvény
- -
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év