Magyarország - Magyar

Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1300 W, 223000 lm, 4000 K, CRI70, Aszimmetrikus, Interact Ready, IP66

BVP528 2590/740 BV A35-WB CM5 D28 T35 LO

Termékleírás

Floodlight for sports and area, Alumínium, Alumínium, Állítható rögzítőelem, Tápegység, szabályzással, 223000 lm, 1300 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.382,0.379), CRI70, Aszimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 3 pólusú csatlakozóegység, FIFA Quality Pro

Rendelési kód: 38317400
Teljes rendelési kód: 872110338317400

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED2600 [LED module 260000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Működtető szerelvény
-
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300060916 hu_HU pdf 351.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Látvány

Product-Photographs-912300060916_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300060916_EU
Több eszköz - Visuals