Magyarország - Magyar

Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1500 W, 225330 lm, 5700 K, CRI70, Aszimmetrikus, Interact Ready, IP66

BVP528 2590/757 HGB A35-WB D9 T35 OUT

Termékleírás

Floodlight for sports and area, Alumínium, Alumínium, Állítható rögzítőelem, Tápegység DALI illesztővel, 225330 lm, 1500 W, 149 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342) SDCM <5, CRI70, Aszimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint 10 kV-os differenciál módusig, 5 pólusú csatlakozóegység, FIFA Quality Pro

Rendelési kód: 38312900
Teljes rendelési kód: 872110338312900

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED2600 [LED module 260000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Működtető szerelvény
-
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300060911 hu_HU pdf 358.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Látvány

Product-Photographs-912300060911_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300060911_EU
Több eszköz - Visuals