Signify Mini 300 LED gen3

Benzinkút vonzóvá tétele intelligens világítási rendszerrel

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A tökéletes formaterv és a legújabb LED-technológia kombinációjából létrejött és rendkívül hatékony fényáramú Mini 300 LED gen3 lámpatestek márkajelzéssel ellátott nevezetességgé változtatják az Ön benzinkútját, és vizuálisan segítenek a járművezetőknek a biztonságos megközelítésben. A Mini 300 LED gen3, a fényt igény szerint biztosító, intelligens mozgásérzékelő rendszerrel ellátott modern, LED-es lámpatestek az energiatakarékosság új szintjét érik el a fényerő-szabályozással, de egyúttal gondoskodnak a tájékozódáshoz és biztonsághoz mindenkor szükséges megvilágításról is. A világítási forgatókönyvek az első telepítéskor vagy a termékek élettartama alatt az Ön preferenciái szerint testreszabhatók. Az opcionális Master-Slave kombináció beépített jelenlét- és fényérzékelővel rendelkezik, így nincs szükség külső érzékelőre, és egyetlen Master Mini 300 LED gen3 akár 6 alap lámpatestet is képes vezérelni. Ez nemcsak pozitív hatással lesz a befektetésére, hanem további energiamegtakarításhoz is vezethet. A Mini 300 LED gen3 lámpatest olyan könnyű, hogy egyetlen személy is könnyedén felszerelheti. A lámpatestek beállításai akár a talajszintről is módosíthatók okostelefon vagy táblagép távirányítóként való használatával, így nem kell magasban dolgozni. Az ingyenes Mini 300 LED alkalmazással akár a lámpatest állapota is leolvasható a padlón állva. A besüllyesztve vagy felületre szerelt, illetve fényárvilágítási Mini 300 LED gen3 lámpatestváltozatok, amelyek fedél alatti világításhoz is használhatók, áttörést jelentenek; a korábbit egyszerűen leváltó LED-es megoldás csökkenti a beszerelés költségeit.

Előnyök

  • A különféle benzinkutak minden elvárását teljesítő, kiváló minőségű megvilágítás, különálló optikai fényeloszlás lehetőségével

  • Minimálisra csökkentett energiafogyasztás, testreszabható beépített vezérlőelemekkel és időszabályozóval

Jellemzők

  • Rendkívül hatékony, hosszú élettartamú LED platform a maximális energiamegtakarítás és a csökkentett karbantartási költségek érdekében

  • SMART vezérlőrendszer beépített mozgásérzékelő modullal és időszabályozóval a különböző szintekre programozható, automatikus fényszabályozáshoz

Alkalmazási területek

  • Benzinkutak

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Mini 300 LED gen3 hu_HU pdf 560.3 kB
Szerelési útmutató
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 1.8 MB

Látvány

Family-Photographs-Mini 300 LED gen3
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-Mini 300 LED gen3
Több eszköz - Software Plugins

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Environmental Product Declaration Mini 300 LED 3 modules pdf 1.7 MB