Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 11570 lm, 4000 K, CRI70, Belső (nincs külső csatlakozás), Benzinkút optika, forgásszimmetrikus közepes fényeloszlás, IP66

BBP333 LED128/740 I PRM

Termékleírás

Under-canopy light, Alumíniumöntvény, Fehér, Tápegység (be/ki), 11570 lm, 74 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Benzinkút optika, forgásszimmetrikus közepes fényeloszlás, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Kábel, 3 pólusú, csatlakozódugó nélkül, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 99753600
Teljes rendelési kód: 871869699753600

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED128 [LED module 12800 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925865275 hu_HU pdf 191.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Látvány

Product-Photographs-910925865275_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925865275_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BBP333 LED128/740 I PRM IES
Dialux
ULD File - BBP333 LED128/740 I PRM ULD
Relux
ROLF File - BBP333 LED128/740 I PRM ROLFZ
LDT
LDT File - BBP333 LED128/740 I PRM LDT