Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 6970 lm, 5700 K, CRI70, Belső (nincs külső csatlakozás), Benzinkúti, aszimmetrikus közepes optika, IP66

BBP333 LED81/757 I PAM D9 SNS

Termékleírás

Under-canopy light, Alumíniumöntvény, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 6970 lm, 48 W, 147 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Benzinkúti, aszimmetrikus közepes optika, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Kábel, 3 pólusú, csatlakozódugó nélkül, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910925866308
Teljes rendelési kód: 871869982456300

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED81 [LED module 8100 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925866308 hu_HU pdf 191.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Látvány

Product-Photographs-910925866308_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925866308_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BBP333 LED81/757 I PAM D9 SNS IES
Dialux
ULD File - BBP333 LED81/757 I PAM D9 SNS ULD
Relux
ROLF File - BBP333 LED81/757 I PAM D9 SNS ROLFZ
LDT
LDT File - BBP333 LED81/757 I PAM D9 SNS LDT