Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 11570 lm, 5700 K, CRI70, Belső (nincs külső csatlakozás), Benzinkút optika, forgásszimmetrikus közepes fényeloszlás, IP66

BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS

Termékleírás

Under-canopy light, Alumíniumöntvény, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, 11570 lm, 74 W, 156 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Benzinkút optika, forgásszimmetrikus közepes fényeloszlás, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Kábel, 3 pólusú, csatlakozódugó nélkül, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 81942200
Teljes rendelési kód: 871869981942200

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED128 [LED module 12800 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925866260 hu_HU pdf 191.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Látvány

Product-Photographs-910925866260_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925866260_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS IES
Dialux
ULD File - BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS ULD
Relux
ROLF File - BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS ROLFZ
LDT
LDT File - BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS LDT