Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 11570 lm, 5700 K, CRI70, Érzékelőalapú fényerő-szabályozás, Benzinkút optika, forgásszimmetrikus közepes fényeloszlás, MDU2, IP66
BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH
Termékleírás
Under-canopy light, Alumíniumöntvény, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, Vezeték nélküli mozgásérzékelő egység, 11570 lm, 74 W, 156 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Benzinkút optika, forgásszimmetrikus közepes fényeloszlás, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Szabványos túlfeszültség-védelmi szint, Kábel, 3 pólusú, csatlakozódugó nélkül, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED128 [LED module 12800 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év