Magyarország - Magyar

Signify Clearflood gen2, 712 W, 107929 lm, 4000 K, Aszimmetrikus tengelyszög, 55°, közepes sugárzási szög

BVP658 LED1270/740 PSU FG-TO A55-MB ALU

Termékleírás

ADC1 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-47100), Alumínium, Tápegység (be/ki), 107929 lm, 712 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), Aszimmetrikus tengelyszög, 55°, közepes sugárzási szög, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 6/8 kV, 3 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 37788300
Teljes rendelési kód: 872110337788300

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED127 [LED module 12700 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BVP658 LED1270/740 PSU FG-TO A55-MB ALU txt 11.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300060834 hu_HU pdf 167.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Látvány

Product-Photographs-912300060834_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300060834_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BVP658 LED1270/740 PSU FG-TO A55-MB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP658 LED1270/740 PSU FG-TO A55-MB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP658 LED1270/740 PSU FG-TO A55-MB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP658 LED1270/740 PSU FG-TO A55-MB ALU LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Clearflood gen2 X-large BVP658 EPD pdf 1.3 MB