Signify Clearflood gen2, 712 W, 102579 lm, 4000 K, Aszimmetrikus tengelyszög, 65°, széles sugárzási szög
BVP658 LED1270/740 PSU FG-TO A65-WB ALU
Termékleírás
ADC1 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-47100), Alumínium, Tápegység (be/ki), 102579 lm, 712 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), Aszimmetrikus tengelyszög, 65°, széles sugárzási szög, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 6/8 kV, 3 pólusú csatlakozóegység
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED127 [LED module 12700 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év