Signify Clearflood gen2, 530 W, 73580 lm, 4000 K, CRI70, Aszimmetrikus, IP66
BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU
Termékleírás
Alumínium, Alumínium, Tápegység (be/ki), 73580 lm, 530 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Aszimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 6/8 kV, 3 pólusú csatlakozóegység
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED930 [LED module 93000 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 3 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év