Signify Clearflood gen2, 530 W, 76900 lm, 4000 K, CRI70, Aszimmetrikus, IP66

BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU

Termékleírás

Alumínium, Alumínium, Tápegység (be/ki), 76900 lm, 530 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Aszimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 6/8 kV, 3 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 79627000
Teljes rendelési kód: 872016979627000

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED930 [LED module 93000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
3 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU txt 11.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300060566 hu_HU pdf 224.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Látvány

Product-Photographs-912300060566_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300060566_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A55-MB ALU LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPDCF2LargeBVP657 pdf 1.1 MB