Magyarország - Magyar

Signify Clearflood gen2, 341 W, 51160 lm, 4000 K, CRI70, Aszimmetrikus, IP66

BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU

Termékleírás

Alumínium, Alumínium, Tápegység, 51160 lm, 341 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Aszimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 6/8 kV, 3 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 79622500
Teljes rendelési kód: 872016979622500

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED600 [LED module 60000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
2 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU txt 11.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300060561 hu_HU pdf 219.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Látvány

Product-Photographs-912300060561_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300060561_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A35-MB ALU LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPDCF2mediumBVP656 pdf 1014.6 kB