Termékek
Információk a termékcsaládokról
Leírás
A CoreLine tempo large egy kiváló hatásfokú fényvető család, amely tökéletesen kompatibilis a hagyományos megoldásokkal, és ideális választás azok cseréjére, mivel a már kiépített vezetékeket és oszlopokat használhatjuk. A szűkített termékválaszték megkönnyíti a legjobb azonos teljesítményű megoldás megtalálását. Könnyen felszerelhető és számos alkalmazási területre alkalmas fényáramcsomagokat kínál ill. aszimmetrikus és szimmetrikus optikát is.
Előnyök
Rövid megtérülési idő: 50%-os energiamegtakarítás
Alacsony karbantartási költség a lámpatestek hosszú élettartamának köszönhetően; egyszerű felszerelés és csatlakoztatás
Jellemzők
Kiemelkedő fényhasznosítás: akár 115 lm/W
Tökéletesen kompatibilis a hagyományos megoldásokkal, és ideális választás azok cseréjére a 400 W HPI -T-ig bezárólag