Magyarország - Magyar

Philips CoreLine tempo large, Floodlight, 182 W, 26000 lm, 4000 K, CRI70, Szimmetrikus, IP66

BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35

Termékleírás

Floodlight, Alumínium, Szürke, Szürke alumínium (RAL9007), Tápegység (be/ki), 26000 lm, 182 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Szimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 1,0 m-es kábel, 3 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, Külső csatlakozó

Rendelési kód: 09642700
Teljes rendelési kód: 871869909642700

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED260-4S [LED module, system flux 26000 lm]
Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35 txt 5.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300023663 hu_HU pdf 319.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Coreline_Tempo_Large-BVP130-INI.pdf pdf 1.5 MB

Látvány

Product-Photographs-912300023663_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300023663_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35 IES
Dialux
ULD File - BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35 ULD
Relux
ROLF File - BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Coreline-tempo-Large-BVP130 pdf 768.3 kB