Magyarország - Magyar

Philips CoreLine tempo large, Floodlight, 109 W, 16000 lm, 4000 K, CRI70, Szimmetrikus, IP66

BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3

Termékleírás

Floodlight, Alumínium, Szürke, Szürke alumínium (RAL9007), Tápegység (be/ki), 16000 lm, 109 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Szimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 1,0 m-es kábel, 3 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, Külső csatlakozó

Rendelési kód: 912300023665
Teljes rendelési kód: 871869909644100

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED160-4S [LED module, system flux 16000 lm]
  • Cserélhető fényforrás
    Igen
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Fényforrás fényrendszerének típusa
    LED
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3 txt 5.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300023665 hu_HU pdf 373.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Coreline_Tempo_Large-BVP130-INI.pdf pdf 1.5 MB

Látvány

Product-Photographs-912300023665_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-912300023665_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3 IES
Dialux
ULD File - BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3 ULD
Relux
ROLF File - BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Coreline-tempo-Large-BVP130 pdf 768.3 kB