Philips CoreLine tempo large, Floodlight, 191 W, 26000 lm, 3000 K, CRI70, Aszimmetrikus, IP66
BVP130 LED260-4S/730 A
Termékleírás
Floodlight, Alumínium, Szürke, Tápegység (be/ki), 26000 lm, 191 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Aszimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 1,0 m-es kábel, 3 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, Külső csatlakozó
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja LED260 [LED module 26000 lm]
- Cserélhető fényforrás Igen
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Fényforrás fényrendszerének típusa LED
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év