Magyarország - Magyar

Philips CoreLine tempo large, Floodlight, 153 W, 21000 lm, 3000 K, CRI70, Aszimmetrikus, IP66

BVP130 LED210-4S/730 A

Termékleírás

Floodlight, Alumínium, Szürke, Tápegység (be/ki), 21000 lm, 153 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Aszimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 8 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 1,0 m-es kábel, 3 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, Külső csatlakozó

Rendelési kód: 912300057769
Teljes rendelési kód: 871869990516300

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED210 [LED module 21000 lm]
  • Cserélhető fényforrás
    Igen
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Fényforrás fényrendszerének típusa
    LED
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BVP130 LED210-4S/730 A txt 5.0 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300057769 hu_HU pdf 373.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Coreline tempo large mounting instructions pdf 2.3 MB

Látvány

Product-Photographs-912300057769_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300057769_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Revit-fájl
63_PHILIPS_Coreline_tempo_large+D16:D44-BVP130.rfa zip 1.7 MB
Dialux
ULD File - BVP130 LED210-4S/730 A ULD 153.0 kB
Relux
ROLF File - BVP130 LED210-4S/730 A ROLF 178.3 kB
LDT
LDT File - BVP130 LED210-4S/730 A LDT 19.8 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Coreline-tempo-Large-BVP130 pdf 768.3 kB