Magyarország - Magyar

Philips UniString

Képpontos, közvetlen megvilágítású lámpatestek kreatív építészeti célokra és médiahomlokzatokhoz

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Az UniString felületre szerelhető, kültéri, kompakt méretű, építészeti, közvetlen megvilágítási LED-es füzér, amelyet építészeti és médiahomlokzati kültéri világítási célokra terveztünk. A robusztus szerkezeti kialakítás, az egyszerű üzembe helyezés és az egyedi optikai lencsék ideálissá teszik az UniString alkalmazását épületek és médiafelületek homlokzata, hidak, arénák, színházak, vidámparkok és szabadidőközpontok megvilágítására. Fehér színű, egyszínű, RGB és RGBW, valamint állítható fehér színű fénnyel kapható. Rendelhető szimmetrikus és aszimmetrikus optikai panelekkel, valamint DMX-vezérlési lehetőséggel is, hogy az építészek és tervezők szabadon, korlátok nélkül fedezhessék fel az elképzelések és kialakítások széles tartományát.

Előnyök

  • Három méretben és három teljesítménytartományban kapható, hogy megfeleljen bármilyen alkalmazási követelménynek.

  • Robusztus kialakítás és IP66 szintű védettség kültéri alkalmazásokhoz.

Jellemzők

  • Alapkiszerelés: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K és 4000 K

  • Külön megvásárolható: 5000 K, egy szín és állítható fehér

Alkalmazási területek

  • Hidak, emlékművek és homlokzatok
  • Tájkertek
  • Parkok és terek

Figyelmeztetések és biztonság

  • Kizárólag kültéri használatra

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet UniString hu_HU pdf 361.0 kB
Szerelési útmutató
UniString pdf 18.3 MB

Látvány

Family-Photographs-UniString
Több eszköz - Visuals