Magyarország - Magyar

Philips UniDot G2

A kreativitást serkentő fénypontok

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Az UniDot G2 felületre szerelhető, kültéri, kompakt méretű, építészeti, közvetlen megvilágítási LED-es pontlámpa, amelyet homlokzati és kültéri világítási célokra terveztünk. A robusztus szerkezet és az egyedi optikai burák ideálissá teszik a homlokzatok, hidak, felüljárók, színházak, vidámparkok és szabadidőközpontok megvilágítására. Fehér, egyszínű, RGB és RGBW, valamint állítható fehér színű fénnyel kapható. A három optikai bura és a DMX vezérlőfelület segítségével az építészek és tervezők korlátok nélkül valósíthatják meg elképzeléseiket.

Előnyök

  • A nagy és kis teljesítményű LED-es változatok kielégítenek minden használati igényt.

  • Három optikai bura áll rendelkezésre, így az összes közvetlen megvilágítást igénylő területen használható.

Jellemzők

  • Három méretben, valamint nagy és kis teljesítményű LED-es változatokban kapható.

  • Alapkiszerelés: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K és 4000 K.

Alkalmazási területek

  • Hidak, emlékművek és homlokzatok
  • Tájkertek
  • Parkok és terek

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet UniDot G2 hu_HU pdf 615.4 kB
Szerelési útmutató
UniDot G2 pdf 18.4 MB

Látvány

Family-Photographs-UniDot G2
Több eszköz - Visuals