Magyarország - Magyar

Philips UniBar

Lineáris, közvetlen megvilágítású világítótest kreatív építészeti célokra és médiahomlokzatokhoz

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Az UniBar felületre szerelhető, lapos, kültéri, lineáris, közvetlen sugárzású LED-es lámpatest, amelyet homlokzati és kültéri világítástechnikai célokra terveztünk. A robusztus szerkezeti és az egyedi optikai kialakítás ideálissá teszi alkalmazását épületek és médiafelületek homlokzatán, hidakon és felüljárókon, illetve minden olyan más helyen, ahol lapos, lineáris, közvetlen sugárzású megvilágításra van szükség. Közvetlen megvilágítást biztosító szórólencsék, teljes körű csatlakozást biztosító átmenő vezetékezés és DMX-vezérlés is elérhető 10 pixelig (10ID), így az építészek és a látványtervezők szabadon, korlátok nélkül fedezhetik fel az elképzelések és kialakítások széles tartományát. Fehér színű, egyszínű, RGB és RGBW, valamint állítható fehér színű fénnyel kapható.

Előnyök

  • A kis teljesítményű LED-ek egyenletes, lágy fényelosztást biztosítanak

  • Akár 10 pixelig (10ID) az egyszerű és rugalmas vezérléshez

Jellemzők

  • Alapkiszerelés: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K és 4000 K

  • Választható: 5000 K, egy szín és állítható fehér

Alkalmazási területek

  • Hidak, emlékművek és homlokzatok
  • Parkok és terek
  • Tájkertek

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet UniBar hu_HU pdf 630.9 kB
Szerelési útmutató
UniBar pdf 45.7 MB

Látvány

Family-Photographs-UniBar
Több eszköz - Visuals