UniStrip G4 – kategóriaelső lineáris LED-es, felületre szerelhető lámpatest, kültéri rögzített és dinamikus díszvilágítási alkalmazási területekhez
Az UniStrip G4 felületre szerelhető, homlokzati és kültéri építészeti világítástechnikai alkalmazási területekre tervezett kültéri LED-es lámpatest. Egy család az összes igényét kielégíti a homlokzatvilágítás, a fényvetés és a lineáris fényárvilágítás terén is. A robusztus szerkezeti és az egyedi optikai kialakítások ideálissá teszik épületek homlokzatai, hidak és felüljárók megvilágítására, illetve minden olyan alkalmazási területen, ahol lineáris világítástechnikai megoldásra van szükség. Fehér színben, egyszínű, RGB és RGBW változatokban, valamint állítható fehér színben kapható, és DMX-vezérlés is rendelkezésre áll 8 pixelig (8ID), így az építészek és a látványtervezők szabadon, korlátok nélkül fedezhetik fel az elképzelések és kialakítások széles tartományát.
Nagy és kis teljesítményű LED-es változatban is kapható
Különféle szórólencsék, amelyek minden alkalmazási területhez illenek
Hat alcsalád 3 W és 120 W közötti teljesítménykategóriákkal
DC és AC tápellátású változatok
Kizárólag kültéri használatra