A leginkább költséghatékony kültéri szpotlámpa nagyobb hatékonysággal és teljesítménnyel
UniPoint termékünket úgy alakítottuk ki, hogy általános és kiemelővilágítást is nyújtson, miközben az eszköz háza rejtve van, így csak a fény látszik. E kialakítás révén a környezet megváltoztatható finom vagy drámai kontrasztos effektusok hozzáadásával. Olyan exkluzív jellemzőket is tartalmaz, mint az energiatakarékosság, a színminőség és a miniatürizáció. Garantáljuk a rendkívüli megbízhatóságot, valamint a magas szintű ellenállást a kedvezőtlen időjárási körülményekkel és a vandalizmussal szemben
Stílusos és nagyon kompakt kialakítással
Árkategória kontra PHILIPS szabványok
Kiváló minőségű LED
Többféle fényforrás és sugárzási szög