Magyarország - Magyar

Philips UNILinear Flex

UNILinear Flex. – boltívek megvilágítása élénk színnel

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Az UNILinear Flex valóban és kiválóan víz- és porálló LED-szalag, amelynek professzionális kialakítása garantálja a világítási teljesítményt. Az UV-álló poliuretánnal való feltöltésnek és az öntözőrendszereknél alkalmazott tömítőragasztó használatának köszönhetően nemcsak a megvilágító fény kiváló színkonzisztenciáját biztosítja, hanem a zord kültéri környezettől is megvédi a termékeket. Használható díszítő világításra és a tájékozódási funkciót segítő világításra kültéren, a magasabb színvisszaadási index (CRI: 80) pedig jó világítási teljesítményt biztosít a színvisszaadás tekintetében.

Előnyök

  • Vízálló, fénye élénk színű

  • Kevesebb karbantartási költség és kevesebb aggodalom a vízinvázió miatt

Jellemzők

  • UV-álló poliuretánnal lezárva, színeltolódás és UV-állóság-elöregedés nélkül

  • Különféle fényáramok méterenként 400 lm és 1200 lm között

Alkalmazási területek

  • Dekorációs világítás
  • Tájékozódást segítő világítás
  • Boltívek megvilágítása

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet UNILinear Flex hu_HU pdf 282.5 kB

Látvány

Family-Photographs-UNILinear Flex
Több eszköz - Visuals