Termékek
| Termék | Összehasonlítás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 23 755 | 3000 | >80 | 300 | |||
88 | 26 505 | 4000 | >80 | 300 | |||
47 | 14 080 | - | >80 | 300 | |||
50 | 15 115 | - | >80 | 300 | |||
53 | 15 785 | - | >80 | 300 | |||
76 | 34 145 | 2700 | >80 | 450 | |||
79 | 35 615 | 3000 | >80 | 450 | |||
88 | 39 740 | 4000 | >80 | 450 |
Információk a termékcsaládokról
Leírás
A Philips UniFlood M gen2 olyan költséghatékony, kültéri építészeti LED-es fényárvilágítás, amelyet homlokzati, köztéri és kültéri fényárvilágításhoz terveztünk. Robusztus, moduláris, téglalap alakú kialakításának és nagy hatásfokú optikájának köszönhetően ideális bármi megvilágítására, a többszintes homlokzatoktól kezdve a hidakon és a látnivalókon át a műemlékekig. Ez a LED-es fényárvilágítás fehér színben, egyszínű, RGB és RGBW változatokban, valamint állítható fehér színben kapható. Hat különböző szórólencsével rendelkezik, a keskeny szpottól a széles fényárig; DMX512/RDM vezérlési lehetőség is elérhető. Olyan valóban moduláris fényárvilágítás, amelynek segítségével az építészek és tervezők korlátok nélkül valósíthatják meg elképzeléseiket.
Előnyök
Nagy kialakításbeli rugalmasság az egyedileg dönthető fejeknek és vezérlőelemeknek köszönhetően
A hat különböző szórólencse (keskeny szpottól széles fényárig) segítségével elérhető a megfelelő világítási effekt
Jellemzők
Alapkiszerelés: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K és 4000 K
Választható 5000 K-s és egyszínű színekben, valamint állítható fehér színben
Alkalmazási területek
Figyelmeztetések és biztonság
Kizárólag kültéri használatra.