Magyarország - Magyar

Philips UniFlood M G2

UniFlood M gen2: Nagy teljesítményű reflektor valódi modularitással

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Philips UniFlood M gen2 olyan költséghatékony, kültéri építészeti LED-es fényárvilágítás, amelyet homlokzati, köztéri és kültéri fényárvilágításhoz terveztünk. Robusztus, moduláris, téglalap alakú kialakításának és nagy hatásfokú optikájának köszönhetően ideális bármi megvilágítására, a többszintes homlokzatoktól kezdve a hidakon és a látnivalókon át a műemlékekig. Ez a LED-es fényárvilágítás fehér színben, egyszínű, RGB és RGBW változatokban, valamint állítható fehér színben kapható. Hat különböző szórólencsével rendelkezik, a keskeny szpottól a széles fényárig; DMX512/RDM vezérlési lehetőség is elérhető. Olyan valóban moduláris fényárvilágítás, amelynek segítségével az építészek és tervezők korlátok nélkül valósíthatják meg elképzeléseiket.

Előnyök

  • Nagy kialakításbeli rugalmasság az egyedileg dönthető fejeknek és vezérlőelemeknek köszönhetően

  • A hat különböző szórólencse (keskeny szpottól széles fényárig) segítségével elérhető a megfelelő világítási effekt

Jellemzők

  • Alapkiszerelés: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K és 4000 K

  • Választható 5000 K-s és egyszínű színekben, valamint állítható fehér színben

Alkalmazási területek

  • Hidak, emlékművek és homlokzatok
  • Parkok és terek
  • Tájkertek

Figyelmeztetések és biztonság

  • Kizárólag kültéri használatra.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet UniFlood M G2 hu_HU pdf 1.4 MB
Szerelési útmutató
UniFlood M G2 pdf 17.1 MB

Látvány

Family-Photographs-UniFlood M G2
Több eszköz - Visuals