Az UniEdge felületre szerelhető, kültéri, kompakt méretű, építészeti, szélvilágítási, LED-es lámpatest, amelyet homlokzati és kültéri dekoratív világításra terveztünk. A robusztus mechanikai és az egyedi optikai kialakításnak köszönhetően ideális ablakok és ajtók belső keretei, homlokzatok, látnivalók és emlékművek széleinek megvilágítására. Fehér, egyszínű, RGB és RGBW, valamint állítható fehér színű fénnyel kapható. Egyedi szórólencséje DMX vezérlési lehetőséggel van ellátva, amelyek révén az építészek és tervezők korlátok nélkül valósíthatják meg elképzeléseiket.
Egyedülálló, 3x90°-os optikai elosztás az ablakok, erkélyek vagy ajtók belső kereteinek vagy külső széleinek kiemelésére.
Kompakt méretek, kis súly és dönthető szerelőelemek.
Robusztus kialakítás és IP66 védettség kültéri alkalmazásokhoz
Egyedülálló 3x90°-os optikai eloszlás az épületek széleinek megvilágításához
Kizárólag kültéri használatra